HUBBELL CANADA
Image of Y122CMR Sertisseur à cliquet, #12-2 str, solide, flexible, Y122CMR

Sertisseur à cliquet, #12-2 str, solide, flexible, Y122CMR

Marque: Burndy

No de catalogue: Y122CMR

Sertisseuse manuelle à cliquet ergonomique à cycle complet, cuivre #12 AWG - #2 AWG.

  • Poignées confort surmoulées
  • Identification facile des rainures grâce aux matrices codées par couleur
  • Connexions homologuées UL/CSA lorsqu'elles sont utilisées avec les cosses/épissures BURNDY recommandées
  • Index des matrices en relief pour les 6 gammes de fils
  • Mécanisme de déverrouillage d'urgence en cas de mauvais alignement ou de choix de matrice erroné
  • Deux kits différents sont également disponibles avec une sélection de connecteurs dans une mallette de transport métallique robuste (Y122CMRKIT et Y122CMRCIKIT).

Ratchet Compression Tool, Long Handles And Overmolded Grips Provide Low Handle Force And Increase Ergonomics

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

#12-2 AWG Copper Terminals and Splices and #14-4 AWG Thin-Wall C-Taps

Catalog Number

Y122CMR

Indicateur EU RoHs

No

Nom de commerce

HYTOOL™

Type d'outil

Full Cycle Ratchet Crimper

Type de matrice

Rotating Die Wheel

UPC

781810659694

UPC 14 Digit GTIN

00781810659694

Dimensions

Dimensions

10.38 po x 0.75 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

0.75 in

Longueur

10.38 in

Poids

1.3 lb

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Copper: #12 AWG - #2 AWG Stranded, Solid and Flex

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Normes - Conformité RoHS

UI

Logistique

Contenu de l'emballage

Tool only