Marque: Burndy
No de catalogue: KSU31
Application
For All Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR, AAAC, 5005, And Steel
Catalog Number
KSU31
Couple de serrage recommandé en lb-pi
650
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
UNIVERSAL SERVIT
Matériau
Copper
Nom de commerce
SERVIT®
Plaqué
Y
Type
KSU, Universal
Type de connecteur
Split Bolt
Type de placage
Tin Plated
UPC
781810037003
UPC 14 Digit GTIN
00781810037003
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
73 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.36 in
Dimension - Largeur en millimètres
35 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3
Dimension - Méplats croisés en pouces
1.69 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.36 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AAAC 5005 plage de prises intermédiaires
48.69 (7) kcmil-246.9 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC 5005 prise intermédiaire
48.69 (7) kcmil;77.47 (7) kcmil;123.3 (7) kcmil;155.4 (7) kcmil;195.7 (7) kcmil;246.9 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC 6201 plage de prises intermédiaires
48.69 (7) kcmil-246.9 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC 6201 prise intermédiaire
48.69 (7) kcmil;77.47 (7) kcmil;123.3 (7) kcmil;155.4 (7) kcmil;195.7 (7) kcmil;246.9 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC plage 5005
195.7 (7) kcmil-246.9 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC plage 6201
195.7 (7) kcmil-246.9 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC série 5005
195.7 (7) kcmil;246.9 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC série 6201
195.7 (7) kcmil;246.9 (7) kcmil
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
3/0 AWG - 4/0 AWG
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
4 AWG - 4/0 AWG
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG;3 (6/1) Swallow AWG;2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG;1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG;3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - ACSR série Str
3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - AL plage de la série Str
1/0AWG - 350 KCMIL
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
4 AWG - 350 KCMIL
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil
Conducteurs - AL série Str
4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
1/0AWG - 350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre série Str
4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
4 AWG - 350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil
Conducteurs - Str plage de tailles d'acier galvanisé
5/8 (19) in
Conducteurs - Str taille d'acier galvanisé
5/8 (19) in
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
650
Type de connecteur
Split Bolt
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1