HUBBELL CANADA
Image of HCMS03F13 Signal And Control Products, fiche mâle Mini-Quick à angle droit, 4 pôles, à fixer sur le terrain., HCMS03F13
Discontinué

Signal And Control Products, fiche mâle Mini-Quick à angle droit, 4 pôles, à fixer sur le terrain., HCMS03F13

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HCMS03F13

Signal And Control Products, fiche mâle Mini-Quick à angle droit, 4 pôles.

  • Conception de contact supérieure
  • Corps avec conception à fort impact
  • Entonnoirs métalliques de précision éliminant les brins égarés

Standard Product

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

HCMS03F13

Diamètre des filets

Non-Threaded

Indicateur EU RoHs

No

Matériau - Écrou d'accouplement

Aluminum

Matériel - Coquille

PBT

Matériel - Joint torique

Neoprene

Matériel - pièce d'insertion

PUR/PA

Matériel - surmoulure

PBT

Spécifications

  • Connector Insert - PUR/PA
  • Connector Shell - PBT
  • Contacts - Brass, gold plate over palladium nickel
  • Coupling Nut - Anodized aluminum, SST consult factory

Température fonctionnement

-40 Deg C to 85 Deg C

Type d'article

UPC

783585192017

Dimensions

Diamètre des filets

Non-Threaded

Caractéristiques électriques

Courant nominal

12 A

Tension nominale

250V kV

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Portable Cord

Taille du câble

.39"-.47"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified, C22.2 No. 182.3 and CSA C22.2 No. 94.2-07
  • UL 2238 and UL50E, File No. E192071

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-40 Deg C to 85 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

30