
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: MIMS23F9
Standard Product
Application
Quick Connect/Disconnect Signal and Control
Catalog Number
MIMS23F9
Diamètre des filets
Non-Threaded
Indicateur EU RoHs
No
Matériau - Écrou d'accouplement
Aluminum
Matériel - Coquille
PBT
Matériel - Joint torique
Neoprene
Matériel - pièce d'insertion
PUR/PA
Matériel - surmoulure
PBT
Spécifications
Température fonctionnement
-40 Deg C to 85 Deg C
Type d'article
UPC
783585192383
Diamètre des filets
Non-Threaded
Courant nominal
4 A
Tension nominale
250V kV
Fiche technique du câble
UL Listed Portable Cord
Taille du câble
.24"-.32"
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Température fonctionnement
-40 Deg C to 85 Deg C
Quantité dans l'emballage
30