HUBBELL CANADA
Image of PF1003PB005S Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, femelle, une extrémité, droit, 3-fils, 10A 600V CA, code de fil PB, longueur 5', écrou hexagonal en acier inoxydable, PF1003PB005S

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, femelle, une extrémité, droit, 3-fils, 10A 600V CA, code de fil PB, longueur 5', écrou hexagonal en acier inoxydable, PF1003PB005S

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PF1003PB005S

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, femelle, une extrémité, droit, 3-fils, 10A 600V CA, code de fil PB, longueur 5', écrou hexagonal en acier inoxydable.

  • Linkosity
  • Cordon
  • Femelle
  • Extrémité unique

Green/Yellow/White/Black Wires, Stainless Steel Version

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PF1003PB005S

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585243245

Dimensions

Diamètre extérieur

0.71

Caractéristiques électriques

Courant nominal

10 A

Tension nominale

600V kV

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

3-Pole

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

10