HUBBELL CANADA
Image of PF2005PB005 Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, femelle, une extrémité, droit, 5-fils, 20A 600V CA, PB Wire Code, 5'Length, PF2005PB005

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, femelle, une extrémité, droit, 5-fils, 20A 600V CA, PB Wire Code, 5'Length, PF2005PB005

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PF2005PB005

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, femelle, une extrémité, droit, 5-fils, 20A 600V CA, PB Wire Code, 5'Length.

  • Linkosity
  • Cordon
  • Femelle
  • Extrémité unique

Green/Yellow/White/Black Wires

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PF2005PB005

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Isolation

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585454146

Dimensions

Diamètre extérieur

0.75

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

600V kV

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

5-Pole

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

10