HUBBELL CANADA
Image of PM2002PE005 Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle, à une extrémité, droit, 5-fils, 20A 600V CA, code de fil PE, longueur 5'., PM2002PE005

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle, à une extrémité, droit, 5-fils, 20A 600V CA, code de fil PE, longueur 5'., PM2002PE005

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PM2002PE005

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle, à une extrémité, droit, 5-fils, 20A 600V CA, code de fil PE, longueur 5'.

  • Linkosity 
  •  Cordon 
  •  Mâle 
  •  Asymétrique

All Blue Wires

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PM2002PE005

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585358277

Dimensions

Diamètre extérieur

0.67

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

600V kV

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

2-Pole

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

10