HUBBELL CANADA
Image of PH1012PE005 Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle/femelle, double extrémité, droit, 12-fils, 7A 600V CA, code de fil PE, longueur 5'., PH1012PE005

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle/femelle, double extrémité, droit, 12-fils, 7A 600V CA, code de fil PE, longueur 5'., PH1012PE005

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PH1012PE005

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle/femelle, double extrémité, droit, 12-fils, 7A 600V CA, code de fil PE, longueur 5'.

  • Linkosity 
  •  Cordon 
  •  Mâle/Femelle
  • Double extrémité

All Blue Wires

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PH1012PE005

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585519197

Dimensions

Diamètre extérieur

0.89

Caractéristiques électriques

Courant nominal

7 A

Tension nominale

600V kV

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

12-Pole

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

10