HUBBELL CANADA
Image of PH1004PB030 Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle/femelle, double extrémité, droit, 4-fils, 10A 600V CA, PB Wire Code, 30' Length, PH1004PB030

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle/femelle, double extrémité, droit, 4-fils, 10A 600V CA, PB Wire Code, 30' Length, PH1004PB030

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PH1004PB030

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordon, mâle/femelle, double extrémité, droit, 4-fils, 10A 600V CA, PB Wire Code, 30' Length.

  • Linkosity 
  •  Cordon 
  •  Mâle/Femelle
  • Double extrémité

Green/Yellow/White/Black Wires

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PH1004PB030

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585358192

Dimensions

Diamètre extérieur

0.75

Caractéristiques électriques

Courant nominal

10 A

Tension nominale

600V kV

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

4-Pole

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

3