Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PH2306PB035
Green/Yellow/White/Black Wires, Super Neutral, Isolated Ground
Application
Quick Connect/Disconnect Signal and Control
Catalog Number
PH2306PB035
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Type d'article
Type de la prise ou fiche
Linkosity
UPC
783585354989
Diamètre extérieur
0.77
Courant nominal
20 A
Tension nominale
600V kV
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
6-Pole
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Yes
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Quantité dans l'emballage
2