HUBBELL CANADA
Image of PM2306PB050 Signal et contrôle, LINKOSITY, cordons, mâle, unidirectionnel, droit, 6 fils, 20A 600V CA, code de fil PB, longueur 50', super neutre/IG, PM2306PB050

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordons, mâle, unidirectionnel, droit, 6 fils, 20A 600V CA, code de fil PB, longueur 50', super neutre/IG, PM2306PB050

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PM2306PB050

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordons, mâle, unidirectionnel, droit, 6 fils, 20A 600V CA, code de fil PB, longueur 50', super neutre/IG.

  • Linkosity 
  •  Cordon 
  •  Mâle 
  •  Asymétrique

Green/Yellow/White/Black Wires, Super Neutral, Isolated Ground

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PM2306PB050

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585358055

Dimensions

Diamètre extérieur

0.77

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

600V kV

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

6-Pole

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C