HUBBELL CANADA
Image of PH2005PB005 Signal et contrôle, LINKOSITY, cordons, mâle/femelle, double extrémité, droit, 5-fils, 10A 600V CA, PB Wire Code, 5' Length, PH2005PB005
Discontinué

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordons, mâle/femelle, double extrémité, droit, 5-fils, 10A 600V CA, PB Wire Code, 5' Length, PH2005PB005

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PH2005PB005

Signal et contrôle, LINKOSITY, cordons, mâle/femelle, double extrémité, droit, 5-fils, 10A 600V CA, PB Wire Code, 5' Length.

  • Linkosity 
  •  Cordon 
  •  Mâle/Femelle
  • Double extrémité

Green/Yellow/White/Black Wires

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PH2005PB005

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585409528

Dimensions

Diamètre extérieur

0.75

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

600V kV

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

5-Pole

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

5