Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: MSL2SG00P
Spec Grade with Pass-Through
Application
Local Switched, 2) 20A 125V Spec Grade Duplex
Catalog Number
MSL2SG00P
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type d'article
UPC
783585521671
Capacité en pieds cubes
93.324 cu.in
Hauteur
10.1 in
Largeur
4.4 in
Profondeur
2.1
Entrée de câble
Plug-In
Indicateur EU RoHs
No