HUBBELL CANADA
Image of RF2002PE001 Signal et contrôle, LINKOSITY, prise femelle, 2-fils, 20A 600V CA, code de fil PE, longueur 1'., RF2002PE001

Signal et contrôle, LINKOSITY, prise femelle, 2-fils, 20A 600V CA, code de fil PE, longueur 1'., RF2002PE001

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RF2002PE001

Signal et contrôle, LINKOSITY, prise femelle, 2-fils, 20A 600V CA, code de fil PE, longueur 1'.

  • Linkosity2 fils
  • 20 A 600 V CA

All Blue Wires

Général

Application

Power and Control Integration

Catalog Number

RF2002PE001

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Nombre de pôles

2-Pole

Type d'article

UPC

783585358284

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Puissance en Watts

12000

Tension nominale

600V Max kV

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

2

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

50