HUBBELL CANADA
Image of P205EDB9 Signal et contrôle, panneau sécurisé, 1) DB9, 1) 15A 125V DDFT Receptacle, NEMA 12/4 Enclosure, P205EDB9

Signal et contrôle, panneau sécurisé, 1) DB9, 1) 15A 125V DDFT Receptacle, NEMA 12/4 Enclosure, P205EDB9

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: P205EDB9

Signal et contrôle, panneau sécurisé, 1) DB9, 1) 15A 125V DDFT Receptacle, NEMA 12/4 Enclosure.

  • Couvercle protecteur transparent
  • Protection contre les surintensités
  • Contacts sécurisés pour les doigts
  • Loquet en acier inoxydable

Standard Product

Général

Catalog Number

P205EDB9

Couleur

Gray, Clear

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

  • Cover - Clear Polycarbonate (UV Rated)
  • Finish - Powder Coat
  • Housing - Cast Aluminum
  • Latch - Stainless steel

Type d'article

UPC

783585093437

Dimensions

Capacité en pieds cubes

34.375 cu.in

Hauteur

5.5 in

Largeur

2.5 in

Profondeur

2.5

Lié au conducteur

Entrée de câble

Plug-In

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Recognized

Logistique

Quantité dans l'emballage

20