Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFRST82SNAP
SNAPConnect, Style Line, AUTOGUARD, prise DDFT à autotest
Application
Qualité commerciale hospitalière
Catalog Number
GFRST82SNAP
Couleur
Brun
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Puissance max. (hp)
0.5
Spécifications
Type
Standard
Type
Standard
Type d'article
Autotest de la prise DDFT
UPC
783585486260
Dimensions
3.28 po x 1.77 po x 1.47 po
Hauteur
1.47 in
Largeur
1.77 in
Longueur
3.28 in
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#12 AWG
Classe NEMA nominale
5-15R
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Meets All NEC® Requirements
Puissance max. (hp)
0.5
Quantité dans l'emballage
10