Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFRST83SNAPI
SNAPConnect, Style Line, AUTOGUARD, prise DDFT à autotest
Application
Qualité commerciale hospitalière
Catalog Number
GFRST83SNAPI
Couleur
Ivoire
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Puissance max. (hp)
1
Spécifications
Type
Standard
Type
Standard
Type d'article
Autotest de la prise DDFT
UPC
783585486338
Dimensions
3.28 po x 1.77 po x 1.47 po
Hauteur
1.47 in
Largeur
1.77 in
Longueur
3.28 in
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#12 AWG
Classe NEMA nominale
5-20R
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Meets All NEC® Requirements
Puissance max. (hp)
1
Quantité dans l'emballage
10