
Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: SFRCRFFW
Standard Product
Application
Snap-Fit RCA Jack
Catalog Number
SFRCRFFW
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Spécifications
Températures nominales
Per TIA
Type
Red Insulator
Type
RCA, Pass-Thru, F to F Coupler
Type d'article
UPC
662620849201
Connectivité
Plug-N-Play
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Indicateur EU RoHs
Yes
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
25