
Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: SFFGEI
Connecteurs de type F : distribue un signal vidéo de haute qualité au poste de travail. Ces connecteurs s'installent en un clin d'œil et fournissent une terminaison à visser rapide et facile. Compatible avec la télévision, le CATV et la vidéosurveillance, les systèmes de cinéma maison et de divertissement, les systèmes satellite, de sécurité et de surveillance, les applications VCR/DVD.
Standard Product
Application
Snap-Fit Gold F-Connector
Catalog Number
SFFGEI
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Spécifications
Températures nominales
Per TIA
Type
Gold, 2GHz
Type
F-Type
Type d'article
UPC
662620841120
Connectivité
Female to Female
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Indicateur EU RoHs
Yes
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
25