HUBBELL CANADA
Snap-Fit, Coupleur en ligne, Cat6, Mince, Noir, SFC6BK
Image of SFC6BK Snap-Fit, Coupleur en ligne, Cat6, Mince, Noir, SFC6BK
Image of SFC6BK Snap-Fit, Coupleur en ligne, Cat6, Mince, Noir, SFC6BK

Snap-Fit, Coupleur en ligne, Cat6, Mince, Noir, SFC6BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFC6BK

Snap-Fit, coupleur en ligne, Cat6, mince, noir.

  • Snap-Fit
  • Coupleur en ligne
  • Cat6
  • Mince
  • Noir

Standard Product

Général

Application

Snap-Fit Category 6 Coupler

Catalog Number

SFC6BK

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Couleur

Noir

Famille de produit

Cat 6

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Performance

Cat 6

Températures nominales

Per TIA

Type

Data

Type d'article

iSTATION RCA and Data Keystone Connectors

UPC

662620211435

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

Cat 6

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25