HUBBELL CANADA
Snap-Fit, fiche banane, rouge, lot de 10, SPPR10
Image of SPPR10 Snap-Fit, fiche banane, rouge, lot de 10, SPPR10
Image of SPPR10 Snap-Fit, fiche banane, rouge, lot de 10, SPPR10
Discontinué

Snap-Fit, fiche banane, rouge, lot de 10, SPPR10

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SPPR10

Snap-Fit, fiche banane, rouge, lot de 10.

  • Snap-Fit
  • Fiche banane
  • Rouge
  • Paquet de 10

Standard Product

Général

Application

Bulk Speaker Banana Plug Red

Catalog Number

SPPR10

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

Banana Plug

Type

Speaker

Type d'article

iSTATION Audio/Video Modules

UPC

662620843551

Dimensions

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25