HUBBELL CANADA
Snap-Fit, Keystone, 3.5 MM Stereo Jack, femelle vers femelle, blanc, SF35FFW
Image of SF35FFW Snap-Fit, Keystone, 3.5 MM Stereo Jack, femelle vers femelle, blanc, SF35FFW
Image of SF35FFW Snap-Fit, Keystone, 3.5 MM Stereo Jack, femelle vers femelle, blanc, SF35FFW

Snap-Fit, Keystone, 3.5 MM Stereo Jack, femelle vers femelle, blanc, SF35FFW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SF35FFW

Snap-Fit, Keystone, 3.5 MM Stereo Jack, femelle vers femelle, blanc.

  • Snap-Fit
  • Keystone
  • Jack stéréo 3,5 mm
  • Femelle à femelle
  • Blanc

Standard Product

Général

Application

Snap-Fit 3.5mm Audio Jack

Catalog Number

SF35FFW

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

3.5mm Pass-Thru, F/F

Type

Stereo Jack

Type d'article

iSTATION AV Keystone Connections

UPC

662620284422

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

25