HUBBELL CANADA
Image of SF35FFEI Snap-Fit, Keystone, jack stéréo 3,5 MM, femelle à femelle, ivoire électrique, SF35FFEI
Discontinué

Snap-Fit, Keystone, jack stéréo 3,5 MM, femelle à femelle, ivoire électrique, SF35FFEI

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SF35FFEI

Snap-Fit, Keystone, jack stéréo 3,5 MM, femelle à femelle, ivoire électrique.

  • Snap-Fit
  • Keystone
  • Jack stéréo 3,5 mm
  • Femelle à femelle
  • Ivoire électrique

Standard Product

Général

Application

Snap-Fit 3.5mm Audio Jack

Catalog Number

SF35FFEI

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

3.5mm Pass-Thru, F/F

Type

Stereo Jack

Type d'article

UPC

662620284453

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25