HUBBELL CANADA
Image of HBL2615SW Socle à bride étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A, HBL2615SW

Socle à bride étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A, HBL2615SW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2615SW

Entrée à bride étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A, 125V, 2-pôles, 3-fils avec terre, L5-30P.

  • Le boîtier thermoplastique monobloc est résistant aux chocs pour les environnements industriels exigeants
  • Les flèches d'alignement et les symboles de verrouillage et de déverrouillage fournissent une indication visuelle que les appareils sont correctement connectés.
  • Le capuchon de fermeture est inclus pour assurer l'étanchéité environnementale lorsque l'appareil n'est pas utilisé
  • Le numéro de catalogue et la tension nominale à code couleur sont facilement visibles même en cours d'utilisation

Construction étanche enveloppée