HUBBELL CANADA
Image of HBL2725 Socle à bride Twist-Lock® Insulgrip® 30A, HBL2725

Socle à bride Twist-Lock® Insulgrip® 30A, HBL2725

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2725

Twist-Lock® Insulgrip® Entrée à bride 30A, 3-Phase Delta 250V, 3-pôles, 4-fils avec mise à la terre, L15- 30P.

  • Terminaisons câblées pour faciliter l'installation
  • #10-32 Vis de bornes d'entraînement multiples (fendues, Phillips, Robertson)
  • Vis de montage incluses

Produit standard

Général

Application

À usage intensif intensif industriel

Catalog Number

HBL2725

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

3-Pole

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Blades - Brass
  • Housing / Flange - Nylon
  • Mounting Screw - Nickel plated brass
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

entrée à bride

Type d'article

Entrée à bride Insulgrip® 30A avec terre

UPC

783585039282

Dimensions

Dimensions

3.06 po x 3.06 po x 2.27 po

Hauteur

2.27 in

Largeur

3.06 in

Longueur

3.06 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Phase

Three Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

3 Phase 250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L15-30P

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1540

Quantité dans l'emballage

10