HUBBELL CANADA
Image of EZS078A2-T Sodium haute pression 70W 240V 50Hz Montage sur tourillon, EZS078A2-T
Discontinué

Sodium haute pression 70W 240V 50Hz Montage sur tourillon, EZS078A2-T

Marque: Killark

No de catalogue: EZS078A2-T

Sodium haute pression 70W 240V 50Hz Montage sur tourillon.

  • Trunnion mounted–Trunnion yoke of 316 grade stainless steel attaches via mounting blocks to fixture ballast housing
  • Factory sealed–No external seal needed
  • Corrosion resistant–Fixture of copper-free aluminum die cast construction. Baked powder epoxy finish, electro-statically applied. Exposed hardware of 316 grade stainless steel
  • Accessories–Guards, reflectors and mounting hardware available. Must be ordered separately.

Les projecteurs HID de la série EZ-T sont utilisés pour l'éclairage directionnel dans des environnements antidéflagrants. Ils sont conçus avec un boîtier en aluminium sans cuivre et peints avec une finition époxy en poudre pour une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements difficiles et dangereux. La série EZ-T est scellée en usine, aucun joint externe n'est donc requis dans les environnements explosifs.

Général

Catalog Number

EZS078A2-T

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Source d'éclairage

High Pressure Sodium

Type d'ampoule

Mogul Base

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Type de montage

Trunnion

UPC

783936029535

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

70 W

Tension nominale

Quad - 120/277/347/480 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer