Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: C6RREY
UTP
Application
Riser
Catalog Number
C6RREY
Construction
Copper/Insulation Eccentricity Shall Be 90% Minimum
Indicateur EU RoHs
Matériel - gaine
PVC
Spécifications nominales du câble
Riser
Taux de transfert de données
1GbE, Limited 10GbE
Températures nominales
-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)
Type
Link
Type d'article
NEXTSPEED Category 6 UTP Cable
UPC
662620290843
Capacitance
5.6 nF/100 Meters @ 1 kHz
Impédance
100
Brins ou fil plein
4-Pair
Couleur NEMA
Yellow
Tailles (calibres) de conducteurs
#23 AWG
Type de conducteur
Solid Bare Copper
Indicateur EU RoHs
Taux de transfert de données
1GbE, Limited 10GbE
Températures nominales
-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)
Quantité dans l'emballage
1000