HUBBELL CANADA
Solutions en cuivre, câble, NEXTSPEED, Cat6, 500 MHz, plénum, ​​Reelex, violet, C6RPP
Image of C6RPP Solutions en cuivre, câble, NEXTSPEED, Cat6, 500 MHz, plénum, ​​Reelex, violet, C6RPP
Image of C6RPP Solutions en cuivre, câble, NEXTSPEED, Cat6, 500 MHz, plénum, ​​Reelex, violet, C6RPP

Solutions en cuivre, câble, NEXTSPEED, Cat6, 500 MHz, plénum, ​​Reelex, violet, C6RPP

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: C6RPP

Câble, NEXTSPEED Catégorie 6, Plénum/REELEX, violet.

  • Plénum/REELEX
  • Violet

UTP

Général

Application

Plenum

Catalog Number

C6RPP

Construction

Copper/Insulation Eccentricity Shall Be 90% Minimum

Indicateur EU RoHs

Matériel - gaine

Low Smoke PVC

Taux de transfert de données

1GbE, Limited 10GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Type d'article

NEXTSPEED Category 6 UTP Cable

UPC

662620283197

Caractéristiques électriques

Capacitance

5.6 nF/100 Meters @ 1 kHz

Impédance

100

Lié au conducteur

Brins ou fil plein

4-Pair

Couleur NEMA

Purple

Tailles (calibres) de conducteurs

#23 AWG

Type de conducteur

Solid Bare Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Taux de transfert de données

1GbE, Limited 10GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Logistique

Quantité dans l'emballage

1000