HUBBELL CANADA
Image of HC5EOR01 Solutions en cuivre, cordons de brassage, SPEEDGAIN, Cat 5e, fin, longueur 1', orange, HC5EOR01
Discontinué

Solutions en cuivre, cordons de brassage, SPEEDGAIN, Cat 5e, fin, longueur 1', orange, HC5EOR01

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC5EOR01

Solutions en cuivre, cordons de brassage, SPEEDGAIN, Cat 5e, fin, longueur 1', orange.

Les cordons de brassage NetSELECT® permettent un changement rapide des lignes voix/données avec l'insertion de fiches modulaires. Conforme et dépasse les normes ANSI/TIA – Catégorie 6 et Catégorie 5e. Répertorié UL et cUL.

  • Composant Catégorie 5E vérifié dépassant les limites TIA
  • Fiche optimisée pour les ports d'interrupteurs à haute densité
  • Assurance Gigabit
  • Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Standard Product

Général

Catalog Number

HC5EOR01

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

Per TIA

Type

Standard

Type d'article

Type de la prise ou fiche

RJ45

UPC

662620235165

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Longueur

1 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA