Application
Données/fibre optique/audio/vidéo
Catalog Number
BR106C
Construction
Moulé
Couleur
Amande claire/Blanc bureautique
Coupure (ou découpure)
NEMA 1-groupe
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)
Matériau de construction - Unité principale
Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)
Matériel - quincaillerie de montage
Screw
Nombre de ports
2
Orientation
Vertical
Type
Type
Cadre de sortie
Type d'article
Cadre double
UPC
662620765044
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre de ports
2
Orientation
Vertical
Quantité dans l'emballage
25