HUBBELL CANADA
Image of S1SP Sous-plaque Décorateur SystemOne à double ouverture, S1SP

Sous-plaque Décorateur SystemOne à double ouverture, S1SP

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1SP

Sous-plaque Style Décorateur à double ouverture pour système d'alimention au sol SystemOne, Noir.

  • Construction en fonte d'aluminium durable
  • Finition en poudre noire
  • Applications de grande capacité et multi-services
  • Système de sous-plaques ouvert pour une flexibilité maximale de données

Produit standard ; fonte d'aluminium ; peinture poudre noire

Général

Application

Affleurant SystemOne Installation

Catalog Number

S1SP

Construction

fonte d'aluminium

Couleur

Noir

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

Dual StyleLine Decorator Openings

Spécifications

  • Order Quantity - Carton of 1
  • Product Type - SystemOne Sub Plates
  • Sub-Plate Format - Style Line®/GFCI
  • Subplates for - SystemOne Boxes and Poke-Throughs
  • Unit Package - Single

Type

Sousplaque

Type d'article

Sousplaque affleurante

Type de fini

UPC

783585371153

Dimensions

Dimensions

5.36 po x 5.36 po x 2.31 po

Hauteur

2.31 in

Largeur

5.36 in

Longueur

5.36 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

Dual StyleLine Decorator Openings

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

660

Quantité dans l'emballage

1