Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL5362SA
Hubbell propose une large gamme de prises SPD dotées d'une technologie inégalée. À l'intérieur des prises Hubbell SPD se trouvent deux MOV carrés de 22 mm offrant une protection contre les surtensions de 240 joules pour chaque mode. Le blindage des composants en nylon protège le circuit imprimé des contaminants. Une carte PC entièrement en verre et à revêtement conforme offre une immunité supérieure à l'humidité pour une durée de vie plus longue dans les environnements humides.
Produit standard
Application
Décorateur Prise double avec lumière et alarme
Catalog Number
HBL5362SA
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Bleu
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
vis de fixation
Prises
Straight Blade
Spécifications
Température fonctionnement
32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)
Temps de réponse
5
Type
prise double
Type d'article
Prises de protection contre les surtensions
Type d'indicateurs
LED and Audible Alarm
UPC
783585060316
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
20 A
Fréquence nominale
60 Hz
Phase
Single Phase
Tension nominale
125 V
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Température fonctionnement
32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)
Temps de réponse
5
Type d'indicateurs
LED and Audible Alarm
Nombre d'unités sur la palette
3500
Quantité dans l'emballage
10