HUBBELL CANADA
Image of HBL5262ISA SpikeShield TVSS Prise double avec lumière et alarme, 15A, HBL5262ISA

SpikeShield TVSS Prise double avec lumière et alarme, 15A, HBL5262ISA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5262ISA

SPIKESHIELD TVSS Prise double avec lumière et alarme, 15A 125V, 5-15R.

Hubbell propose une large gamme de prises SPD dotées d'une technologie inégalée. À l'intérieur des prises Hubbell SPD se trouvent deux MOV carrés de 22 mm offrant une protection contre les surtensions de 240 joules pour chaque mode. Le blindage des composants en nylon protège le circuit imprimé des contaminants. Une carte PC entièrement en verre et à revêtement conforme offre une immunité supérieure à l'humidité pour une durée de vie plus longue dans les environnements humides.

  • Agrafe d'auto-terre automatique
  • Symbole de surtension distinctif permettant une identification rapide
  • Témoin de mise sous tension vérifiant que l'alimentation est disponible
  • Alarme retentissant lorsque la protection contre les surtensions ne fonctionne plus

Standard Product

Général

Application

Decorator Duplex with Light and Alarm

Catalog Number

HBL5262ISA

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Prises

Straight Blade

Spécifications

  • Base Material - Nylon
  • Contact Design - Tandem Modified Bypass
  • Face Material - Nylon
  • Mounting Strap - .050" (1.3) Steel-Zinc Coated
  • Power Contact - .031" (.8) Brass

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type

Duplex

Type d'article

Type d'indicateurs

LED and Audible Alarm

UPC

783585060132

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to Specification C22.2 No. 42
  • Listed to UL Standards 498
  • UL Listed File E2186

Liée à l'opération

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type d'indicateurs

LED and Audible Alarm

Logistique

Quantité dans l'emballage

10