HUBBELL CANADA
Image of HCSWMBLANK Station de charge câblée Hubbell, vierge, HCSWMBLANK
Discontinué

Station de charge câblée Hubbell, vierge, HCSWMBLANK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HCSWMBLANK

Station de charge câblée Hubbell, vierge.

Support mural, vierge

Général

Catalog Number

HCSWMBLANK

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de prises

8

Type

  • Cabled Charging Unit
  • (3) Apple Lightning, (3) Micro USB and (2) USB Type C

UPC

783585548364

Dimensions

Dimensions

18 po x 9 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

9 in

Longueur

18 in

Poids

3.2 lb

Lié au conducteur

Longueur du cordon

6 ft

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre de prises

8