
Marque: TradeSelect
No de catalogue: 2104MSBKU
Unique adjustable mounting strap and patented clip-on tab allow for easy positioning
Application
Steel stud boxes are used in Commercial, Residential and Industrial construction.
Câbles d'extrémités
2
Catalog Number
2104MSBKU
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
1 x ½-3/4in Combination
Retrait du support
0.4375
Système de câblage
Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3
Type
Switch Box, Box
Type de support
MSB, for Steel Stud
UPC
626463040386
Élévation du sol
Yes
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
1 x ½-3/4in Combination
Poids
0.57 lb
Profondeur actuelle
2.5 in
Entrée de câble
Universal Cable Clamps
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Retrait du support
0.4375
Type de support
MSB, for Steel Stud
Nombre d'unités sur la palette
1050
Quantité dans l'emballage
25