HUBBELL CANADA
Straight Blade Devices, SNAP-ConnectDecorator Duplex, USB Charger Receptacle, Hospital Grade , 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, 5A "A" and "C" Charger Ports, White, SNAP8300UACW
Image of SNAP8300UACW Straight Blade Devices, SNAP-ConnectDecorator Duplex, USB Charger Receptacle, Hospital Grade , 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, 5A "A" and "C" Charger Ports, White, SNAP8300UACW

Straight Blade Devices, SNAP-ConnectDecorator Duplex, USB Charger Receptacle, Hospital Grade , 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, 5A "A" and "C" Charger Ports, White, SNAP8300UACW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SNAP8300UACW

Straight Blade Devices, SNAP-ConnectDecorator Duplex, USB Charger Receptacle, Hospital Grade , 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, 5A "A" and "C" Charger Ports, White.

Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.

  • Ports USB à charge rapide
  • Ports combinés, un de type A, un de type C
  • Sortie USB haute puissance de 3 ampères, jusqu'à 9 volts
  • Ports USB à 10 000 cycles
  • Prise de qualité hospitalière

Général

Catalog Number

SNAP8300UACW

Indicateur EU RoHs

Série

SNAPConnect® Series

Type

Style Line Decorator

Type

One Type A, One Type-C USB Port

UPC

883778308666

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3500

Quantité dans l'emballage

10