HUBBELL CANADA
Image of ESXR120AB2 Stroboscope rouge 120V, montage sur support ¾"., ESXR120AB2
Image of ESXR120AB2 Stroboscope rouge 120V, montage sur support ¾"., ESXR120AB2

Stroboscope rouge 120V, montage sur support ¾"., ESXR120AB2

Marque: Killark

No de catalogue: ESXR120AB2

Stroboscope rouge 120V, montage sur support ¾".

  • Plage de température des composants électroniques -40˚C à 55˚C
  • Code de température NEC, T6 (<85°C)
  • Taux d'éclair-85 éclairs par minute
  • Lampe de type Xenon
  • Tension et ampérage : 12-74 VDC : consomme 1,25 A en moyenne à 12 VDC, en diminuant progressivement jusqu'à 0,5 A en moyenne à 12 VDC. à 12 VDC, diminuant jusqu'à 0,2A en moyenne à 74 VDC, 0,75A en moyenne à 74 VDC. à 74 VDC, 0,75A avg. 24 VDC
  • 120 VAC (50/60 HZ) : absorbe 0,30 A en moyenne
  • 240 VAC (50/60 HZ) : 240 VAC (50/60 HZ) : consomme 0,17 A en moyenne
  • Sortie de l'alimentation : 13 watts standard 11 watts pour 12-74 VDC

Le stroboscope au xénon antidéflagrant de la série ESX est conçu pour les applications d'avertissement et de signalisation. Ce luminaire est fabriqué avec un logement en fonte d'aluminium sans cuivre et sont peints en poudre époxy pour une résistance accrue à la corrosion, ce qui les rend adaptés à

Général

Catalog Number

ESXR120AB2

Famille de produit

Lighting

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

ESX Series

Source d'éclairage

Xénon

Type d'ampoule

Flashing

Type d'élément optique

Glass Globe - Red

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Support mural

UPC

783936106274

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension nominale

120 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant