Marque: Killark
No de catalogue: ESXR240AX2
Le stroboscope au xénon antidéflagrant de la série ESX est conçu pour les applications d'avertissement et de signalisation. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en aluminium moulé sans cuivre et est peint en poudre époxy pour une résistance supplémentaire à la corrosion, ce qui le rend adapté aux environnements difficiles et dangereux.
Catalog Number
ESXR240AX2
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
ESX
Source d'éclairage
Xenon
Type d'ampoule
Flashing
Type d'élément optique
Glass Globe - Red
Type de fini
Type de montage
Ceiling
UPC
783936106397
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Tension nominale
240 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer