HUBBELL CANADA
Image of ESXR240AD4 Stroboscope rouge 240V, montage sur poteau 1-1/4, ESXR240AD4
Discontinué

Stroboscope rouge 240V, montage sur poteau 1-1/4, ESXR240AD4

Marque: Killark

No de catalogue: ESXR240AD4

Stroboscope rouge 240V, montage sur poteau 1-1/4".

  • Plage de température des composants électroniques –40 °C à +55 °C 
  • Code de température NEC, T6 (<85 °C)
  • Fréquence de flash – 85 flashs par minute 
  • Lampe de type xénon 
  • Tension et ampérage : 12-74 VDC : Consomme 1,25 A en moyenne. @ 12 V CC diminuant à 0,2 A en moyenne. @ 74 VCC, 0,75 A en moyenne. à 24 V CC
  • 120 V CA (50/60 HZ) : consomme 0,30 A en moyenne
  • 240 V CA (50/60 HZ) : consomme 0,17 A en moyenne
  • Sortie d'alimentation : 13 watts standard 11 watts pour 12-74 V CC

Le stroboscope au xénon antidéflagrant de la série ESX est conçu pour les applications d'avertissement et de signalisation. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en aluminium moulé sans cuivre et est peint en poudre époxy pour une résistance supplémentaire à la corrosion, ce qui le rend adapté aux environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

ESXR240AD4

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

ESX

Source d'éclairage

Xenon

Type d'ampoule

Flashing

Type d'élément optique

Glass Globe - Red

Type de fini

Type de montage

Stanchion 25°

UPC

783936106373

Dimensions

Taille du moyeu

1-1/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension nominale

240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer