
Marque: Burndy
No de catalogue: VA402N
Application
Substation
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
1.62 x 3 - 2 holes
Attribut physique - Nombre d'éléments de serrage
1
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Catalog Number
VA402N
Conception à embrochage
V Bolt
Couple de serrage recommandé en lb-pi
500 LBS/in
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Nom de commerce
VARILUG™
Type
Bolted Lugs & Terminals
UPC
781810078402
UPC 14 Digit GTIN
00781810078402
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.75 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2-7/8 in
Dimension - Hauteur en millimètres
73.2 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.88 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.62 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-5/8 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.62 in
Dimension - Largeur en millimètres
67 mm
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille de fondation en pouces
1.62 x 3
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/16
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Cable to Flat
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
500 kcmil-800 kcmil
Nombre de conducteurs
1
Type de conducteur
CU C Str-Size
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
500 LBS/in
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
1.62 x 3 - 2 holes
Attribut physique - Nombre d'éléments de serrage
1
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Quantité dans l'emballage
1