HUBBELL CANADA
Image of HBLWWEP Stylo de peinture de retouche pour goulotte en métal, HBLWWEP

Stylo de peinture de retouche pour goulotte en métal, HBLWWEP

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLWWEP

Stylo de peinture de retouche pour goulotte en métal.

Pour utilisation avec chemin de câble peint en blanc

Général

Catalog Number

HBLWWEP

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Spécifications

  • Metal Series - Tools & Accessories
  • Tool Item - White Paint Marker

Type

Standard

Type

Touch-Up Paint Pen

Type d'article

UPC

783585501529

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

5