HUBBELL CANADA
Image of BASOCL6-12FW Support avec barre en H de 12", 1/2", barre à 4 voies, BASOCL6-12FW

Support avec barre en H de 12", 1/2", barre à 4 voies, BASOCL6-12FW

Marque: Connector Manufacturing (CMC)

No de catalogue: BASOCL6-12FW

Support avec barre en H de 12", barre à 4 voies de 1/2.

BASOCL6-12FW. Le support d'écartement comprend une sangle de conduit, deux boulons de 3/8", deux rondelles de blocage de 3/8" et deux écrous de 3/8".

  • Support avec extrusions qui s'emboîtent les unes dans les autres
  • Fixe la barre en H et le conduit à 6" de la face du poteau
  • Nécessite un boulon traversant de 1/2" et un tire-fond de 1/2" pour le fixer au poteau
  • Tire-fond de 1/2" et boulon traversant de 1/2" (non fournis)
  • Barre quadridirectionnelle de 1/2" disponible

Général

Catalog Number

BASOCL6-12FW

Type

Conduit Bracket

UPC

192663130658

Dimensions

Longueur

12 in

Taille des boulons

1/2 in