HUBBELL CANADA
Support d'échelle NEXTFRAME, Kit de montage pour rack à relais, HLMPK19
Image of HLMPK19 Support d'échelle NEXTFRAME, Kit de montage pour rack à relais, HLMPK19

Support d'échelle NEXTFRAME, Kit de montage pour rack à relais, HLMPK19

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HLMPK19

Support d'échelle NEXTFRAME, Kit de montage pour rack à relais

  • Le plateau d'échelle HLS est un système modulaire qui se configure facilement pour toutes les installations uniques
  • Les sections du plateau d'échelle fonctionnent universellement avec tous les accessoires de plateau d'échelle
  • L'échelle HLS présente un espacement des échelons tous les 9" pour soutenir et soulager la tension des câbles.

Général

Catalog Number

HLMPK19

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

23.5 in

Spécifications

  • Finish - Black
  • Gauge - 11
  • Material - Steel

Type

Trousses de montage

Type d'article

Système modulaireFacile à configurer

UPC

662620819723

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

560

Quantité dans l'emballage

10