HUBBELL CANADA
UH

Support de bus en alliage de cuivre coulé, 2,5" IPS, 3" Dia boulon, 1/2" boulon, UH193

Marque: Burndy

No de catalogue: UH193

Support de bus en alliage de cuivre coulé, 2,5" IPS, 3" Dia boulon, 1/2" boulon.

  • Supports de bus en cuivre de type UH pour supporter le tube en cuivre à la base
  • support de bus en alliage de cuivre élevé pour le montage du tube sur un isolateur de type poteau ou socle
  • un seul boulon permet une rotation à n'importe quel angle
  • faites pivoter le capuchon à 180 degrés pour un ajustement glissant ou rigide
  • montage sur le capuchon de l'isolateur
  • le suffixe -B sur le numéro de catalogue indique que le matériel de montage de la base est fourni

Général

Application

Substation

Catalog Number

UH193

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 in-lb

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Quincaillerie de montage

1/2-13 x 1" LG

Type

Cable or Tube to Insulator Bus Supports

Type de quincaillerie

Cap mounting kit (w/o nuts)

Type de raccord

Slip or Rigid

UPC

781810004487

UPC 14 Digit GTIN

00781810004487

Dimensions

Diamètre du cercle de boulonnage

3 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3 in

Dimension - G en pouces

3.13 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

5 in

Dimension - Hauteur en millimètres

127 mm

Dimension - Hauteur en pouces

5.00 in

Dimension - Largeur (pouces)

5.25 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

5-1/4 in

Dimension - Largeur en millimètres

133 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Base to Tube

Conducteurs - Tubes de cuivre de taille EH

2 1/2 IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles EH

2 1/2 IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

2 1/2 IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

2 1/2 IPS

Nombre de conducteurs

1

Type de conducteur

  • CU Tube Std-Size
  • CU Tube EH-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 in-lb

Logistique

Quantité dans l'emballage

1