Marque: Burndy
No de catalogue: UHR153B
Application
Substation
Catalog Number
UHR153B
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 in-lb
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Quincaillerie de montage
1/2 X 1 1/2" Hot Dipped Steel Hex. Head Bolts
Type
Cable or Tube to Insulator Bus Supports
Type de connecteur
Soutien aux bus
Type de placage
Non plaqué
Type de quincaillerie
Base mounting kit (w nuts)
Type de raccord
Rigid Conduit
UPC
781810077757
UPC 14 Digit GTIN
00781810077757
Diamètre du cercle de boulonnage
3 in
Dimension - B Longueur en pouces
3.69 pouces
Dimension - G en pouces
2.00 in
Dimension - Hauteur en millimètres
89 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.50 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.75 in
Dimension - Largeur en millimètres
70 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/16
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Base to Tube or Cable
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 AWG-1250 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil;850 kcmil;900 kcmil;1000 kcmil;1250 kcmil
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
1/4 IPS IPS-1 IPS IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
1/4 IPS IPS;3/8 IPS IPS;1/2 IPS IPS;3/4 IPS IPS;1 IPS IPS
Nombre de conducteurs
1
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 in-lb
Type de connecteur
Soutien aux bus
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1