HUBBELL CANADA
Support de lampe fluorescente, Bi-Pin, Type piédestal, Haut, RL320
Image of RL320 Support de lampe fluorescente, Bi-Pin, Type piédestal, Haut, RL320

Support de lampe fluorescente, Bi-Pin, Type piédestal, Haut, RL320

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RL320

Support de lampe fluorescente, Bi-Pin, Type piédestal, Haut.

  • Support de lampe fluorescente
  • Bi-broches
  • Type sur pied
  • Grand

Standard Product

Général

Application

Medium B-Pin, T8 and T12

Catalog Number

RL320

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Slide On, Snap-In With Captive Nut

Série

Lampholders

Spécifications

  • Lamp Type - Bi-pin/tall profile
  • Mounting - Slide-on and snap-in with captive nut
  • Product Type - Medium Bi-Pin Fluorescent Lampholders

Taille de la lampe

Medium B-Pin, T8 and T12

Type

Medium Bi-Pin, Fluorescent

Type d'article

Fluorescent Lampholders

UPC

883778112355

Dimensions

Taille de la lampe

Medium B-Pin, T8 and T12

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

1.1 A

Courant nominal

1.1 A

Courant nominal

1.1 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

600V AC kV

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

25200

Quantité dans l'emballage

10