HUBBELL CANADA
Support de lampe fluorescente, Bi-Pin, type piédestal, profil mince, RL325
Image of RL325 Support de lampe fluorescente, Bi-Pin, type piédestal, profil mince, RL325

Support de lampe fluorescente, Bi-Pin, type piédestal, profil mince, RL325

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RL325

Support de lampe fluorescente, Bi-Pin, type piédestal, profil mince.

  • Support de lampe fluorescente
  • Bi-broches
  • Type sur pied
  • Profil bas

Standard Product

Général

Application

Medium B-Pin, T8 and T12

Catalog Number

RL325

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Slide On, Snap-In With Captive Nut

Série

Lampholders

Spécifications

  • Lamp Type - Bi-pin/low profile
  • Mounting - Slide-on and snap-in with captive nut
  • Product Type - Medium Bi-Pin Fluorescent Lampholders

Taille de la lampe

Medium B-Pin, T8 and T12

Type

Medium Bi-Pin, Fluorescent

Type d'article

Fluorescent Lampholders

UPC

883778112348

Dimensions

Taille de la lampe

Medium B-Pin, T8 and T12

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

1.1 A

Courant nominal

1.1 A

Courant nominal

1.1 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

600V AC kV

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

28000

Quantité dans l'emballage

10