HUBBELL CANADA
Support de montage basse tension 1-groupe pour travaux neufs ou anciens, 9008
Image of 9008 Support de montage basse tension 1-groupe pour travaux neufs ou anciens, 9008
Image of 9008 Support de montage basse tension 1-groupe pour travaux neufs ou anciens, 9008

Support de montage basse tension 1-groupe pour travaux neufs ou anciens, 9008

Marque: Raco

No de catalogue: 9008

Support de montage basse tension 1-groupe pour travaux neufs ou anciens.

  • A utiliser uniquement sur les circuits basse tension de classe 2, là où les boîtiers électriques ne sont pas nécessaires
  • Peut être utilisé pour monter des prises téléphoniques, des sorties d'ordinateur, des systèmes de sécurité/son, des antennes de télévision, etc.
  • Montage rapide et précis de plaques murales basse tension sur les murs ou les montants.

Général

Catalog Number

9008

Famille de produit

Accessories

Type

Mounting Bracket

Type de produit

Steel Box Support Products & Accessories

UPC

050169090084

Dimensions

Dimensions

0.16 po x 2.5 po x 4.25 po

Hauteur

4.25 in

Largeur

2.5 in

Longueur

0.16 in

Poids

0.06 lb

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

28800

Nombre de paquets minimum

100

Quantité dans l'emballage

100