HUBBELL CANADA
Image of SBRNRRAC Support de montage pour 1 boîtier avec support de câble, positionne le boîtier de jonction carré de 4 pouces entre 2 montants, systèmes de câblage MC/BX, SBRNRRAC

Support de montage pour 1 boîtier avec support de câble, positionne le boîtier de jonction carré de 4 pouces entre 2 montants, systèmes de câblage MC/BX, SBRNRRAC

Marque: Raco

No de catalogue: SBRNRRAC

Support de montage pour 1 boîtier avec support de câble, positionne le boîtier de jonction carré de 4 pouces entre 2 montants, systèmes de câblage MC/BX.

  • Le support de câble intégré innovant accepte jusqu'à 3 câbles MC (12-2 MC à 10-4 MC). Aucun support de câble supplémentaire n'est nécessaire
  • Le boîtier de 4 pouces carrés se monte à gauche ou à droite du montant
  • Le support rabattable s'adapte aux profondeurs des montants en bois et en métal : 2-1/2 pouces, 3-1/2 pouces, 3-5/8 pouces, 5-1/2 pouces et 6 pouces.

Général

Catalog Number

SBRNRRAC

Matériau

Steel

Système de câblage

Armored Cable/Metal Clad/MCI-A/Flex

Type

Mounting Bracket

UPC

050169970010

Dimensions

Dimensions

1.188 po x 6.594 po x 9.25 po

Hauteur

9.25 in

Largeur

6.594 in

Longueur

1.188 in

Poids

0.446 lb

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2880

Nombre de paquets minimum

30

Quantité dans l'emballage

30