HUBBELL CANADA
Support de montage pour boîtier à position fixe, 3 boîtiers pour goujons de 16 po. O.C. montants, 9001
Image of 9001 Support de montage pour boîtier à position fixe, 3 boîtiers pour goujons de 16 po. O.C. montants, 9001
Image of 9001 Support de montage pour boîtier à position fixe, 3 boîtiers pour goujons de 16 po. O.C. montants, 9001

Support de montage pour boîtier à position fixe, 3 boîtiers pour goujons de 16 po. O.C. montants, 9001

Marque: Raco

No de catalogue: 9001

Support de montage pour boîtier à position fixe, 3 boîtiers pour goujons de 16 po. O.C. montants.

Le support de montage Raco prend en charge les boîtiers électriques lorsqu'il est monté sur un goujon. Le support de montage positionne les coffrets électriques, les oreilles en plâtre et les appareils basse tension entre les poteaux. Le support peut accueillir jusqu'à trois boîtes de 16 po sur les montants centraux.

  • La jambe stabilisatrice repliée empêche le support d'être repoussé dans la cavité murale lors de l'installation de cloisons sèches
  • Conçu pour des montants de 2-1/2 po ou 3-1/2 po
  • Permet de monter des boîtiers de 4 po ou 4-11/16 po carrés
  • Le boîtier peut être monté sur l'anneau sans couvercle surélevé pour gagner du temps en offrant un espace de travail maximal à l'intérieur du boîtier
  • Une fois monté, le couvercle surélevé est amené à 1/16 po de la cloison sèche à chaque fois et ne bombera ni ne brisera la cloison sèche
  • La jambe stabilisatrice repliée empêche le support d'être repoussé dans la cavité murale
  • Fabriqué en zinc, en acier préenrobé

Général

Catalog Number

9001

Famille de produit

Box Support Products

Type

Mounting Bracket

Type d'accessoire

Box

Type de produit

Steel Box Support Products & Accessories

UPC

050169090015

Dimensions

Dimensions

0.313 po x 16 po x 5.375 po

Hauteur

5.375 in

Largeur

16 in

Longueur

0.313 in

Poids

0.34 lb

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

10500

Quantité dans l'emballage

50